Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0192
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0192
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 10.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series 圓形連接器 M12
  • Element 電纜組裝
  • Specification 兩端預接
  • Connector 1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • Connector 2
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Termination method 壓接針
  • Shielding 無屏蔽
  • Coding A編碼
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • Cable diameter 4.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin 德國
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950399
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604