Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Shielding No blindado
  • Coding Codificación A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 4,5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950412
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604