Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Steckverbinder 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    암형 앵글형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140950443
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604