Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0185
M12 A-cod 4-pol an /st f /m PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /st f /m PUR 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0185
M12 A-cod 4-pol an /st f /m PUR 1.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Złącze 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
  • Opis przewodu Sin halógenos
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Terminación de engaste
  • Ekranowanie No blindado
  • Kodowanie Codificación A
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Średnica przewodu 4,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140950467
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604