Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0178
M12 A-cod 4-pol st /st m /m PUR 0.50m
M12 A-cod 4-pol st /st m /m PUR 0.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0178
M12 A-cod 4-pol st /st m /m PUR 0.50m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Connector 2
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Description of the cable Halojensiz
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Krimp sonlandırma
  • Shielding Ekransız
  • Coding A-Kodlu
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Almanya
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950535