Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0172
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0172
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 3.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,3 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niet ingesloten
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niet ingesloten
  • REACH SVHC ämnen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 ämnen Niet ingesloten
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140950597
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604