Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0168
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 3.50m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 3.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0168
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 3.50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 3,5 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diametru cablu 4 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretano)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140950634
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604