Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0151
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0151
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m
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
    Kabeltyp
    커넥터 1
    커넥터 2
Bezeichnung
  • Kategorie Rendszer kábelezés
  • Baureihe Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Komponente Készre szerelt kábelek
  • Beschreibung Előszerelt mindkét végen
  • Steckverbinder 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Steckverbinder 2
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kabeltyp Rézkábel (kerek)
Ausführung
  • Kabellänge 8,7 m
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3 x 0,34 mm²
  • Anschlussart Krimpelhető csatlakoztatás
  • Schirmung Nem árnyékolt
  • Kodierung A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Németország
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950801
  • eCl@ss 27.060.311,00