Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0144
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0144
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 3.50m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Kupferkabel (rund)
  • Descripción del cable halogenfrei
Versión
  • Longitud de cable 3,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Crimpanschluss
  • Blindaje ungeschirmt
  • Codificación A-Kodierung
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Diámetro de cable 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Color (cable) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 nicht enthalten
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140540774
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604