Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0138
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 40.00m
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 40.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0138
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 40.00m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Connector 2
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 40 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding ungeschirmt
  • Coding A-Kodierung
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Cable diameter 4,9 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140537804
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line