Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Halogenfri
Version
  • Kabellängd 0,2 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Minsta böjradie
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) RAL 7021 (svartgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140537156
  • eCl@ss 27.060.311,00