Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0135
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0135
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 0.50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • コネクタ 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
  • ケーブルの説明 Sin halógenos
バージョン
  • ケーブル長さ 0,5 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0,34 mm²
  • 結線方式 Terminación de engaste
  • シールド No blindado
  • コーディング Codificación A
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 4 mm
  • 最小曲げ半径
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140536302
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604