Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0126
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 30.00m
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
  • Categoría Systemverkabelung
  • Serie Rundsteckverbinder M12
  • Elemento Kabelkonfektionen
  • Especificaciones beidseitig konfektioniert
  • Conector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Kupferkabel (rund)
  • Descripción del cable Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Deutschland
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140527546
  • eCl@ss 27.060.311,00