Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0101
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 7.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 7.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0101
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 7.50m
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
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0.34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminación ponchable
  • Ecranare Unshielded
  • Codificare A-coding
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 4.9 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 290 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140518490
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604