Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Livre de halógenos
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140506220
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604