Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0058
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0058
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 1.00m
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
Identifikation
  • Kategori Cableado de sistema
  • Serier Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specifikation Premontado en un lado
  • Konnektor 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Kabeltype Cable de cobre (redondo)
  • Beskrivelse af kablet Sin halógenos
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Terminación de engaste
  • Afskærmning No blindado
  • Kodning Codificación A
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretano)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
  • California Proposition 65 stoffer No incluido
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Alemania
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140522084
  • eCl@ss 27.060.311,00