Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0053
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 5.00m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Kabeldiameter 4,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Niezawarte
  • California Proposition 65 ämnen Niezawarte
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140521971
  • eCl@ss 27.060.311,00