Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0043
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0043
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 3.00m
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Serie Conectori circulari M12
  • Elemento Asamblări de cabluri
  • Specifiche Preasamblat pe o parte
  • Connettore 1
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Tipo di cavo Cablu de cupru (rotund)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 0,34 mm²
  • Collegamento Terminaţie crimpată
  • Schermo Neecranat
  • Codifica codificare A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametro del cavo 5,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • Stato ELV conform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sostanze REACH SVHC Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140521841
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855