Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0010
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0010
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Könyökös
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 50,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140512887