Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
10
N.º de referencia: 09 47 808 0002
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 1m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 808 0002
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 앵글형
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    수형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 101 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140248045
  • eCl@ss 27,060,390.00