Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
10
N.º de referencia: 09 47 800 0002
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 1m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 800 0002
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Vinklad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 93 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140239845