Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
1
Accessories
1
Peça de reposição
1
N.º de referencia: 21 03 822 3505
M12 angeled male 5pole A-coded crimp
M12 angeled male 5pole A-coded crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4, 5
Sección de conductor: 0.14 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 822 3505
M12 angeled male 5pole A-coded crimp
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
1
Accessories
1
Peça de reposição
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos
    4
    5
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 0,75 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 17
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 21,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140139640
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje