Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 260 0840 015
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 260 0840 015
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 Y編碼
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • 編碼 Y編碼
技術參數
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 綠色
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444995
  • GTIN 5713140282582
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604