Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
M12 X m/m st/an PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Connector 2
    M12 X-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Codering X-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Geel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140267121
  • eCl@ss 27.060.390,00