Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
15
N.º de referencia: 21 33 010 1850 040
M12 X-coded cable assembly; 4m
M12 X-coded cable assembly; 4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 010 1850 040
M12 X-coded cable assembly; 4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 X-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 X-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 4 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2 tvinnade trådpar
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning X-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 267,7 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140248441
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje