Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
15
N.º de referencia: 21 33 292 9853 050
M12 X-coded Cable Assembly-5m
M12 X-coded Cable Assembly-5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 292 9853 050
M12 X-coded Cable Assembly-5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 24/7
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PE
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 488.5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140248335
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar