Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 33 290 0853 020
M12 X-coded Cable Assembly- 2m
M12 X-coded Cable Assembly- 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 290 0853 020
M12 X-coded Cable Assembly- 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação X
    Macho Reto
    PushPull
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x AWG 24/7
  • Codificação Codificação X
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) Terra
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140240490
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar