Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
M12 X-coded Cable Assembly-15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
    PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 15 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x AWG 24/7
  • Kodowanie X-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PE
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140240544