Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
15
N.º de referencia: 21 33 050 5806 010
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 1.0m
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 050 5806 010
M12 X-cod st/st m/m PUR Grey 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 Kódování X
    Male Přímé provedení
    Press&Go
  • Konektor 2
    M12 Kódování X
    Male Přímé provedení
    Press&Go
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Kódování Kódování X
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Průměr kabelu 6,7 mm ±0,3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140248779
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar