Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
N.º de referencia: 21 33 050 5805 010
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 1.0m
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 050 5805 010
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 X编码
    公头 直式
    Press&Go
  • 连接器2
    M12 X编码
    公头 直式
    Press&Go
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 X编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 电缆直径 6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140248847
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar