Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
15
N.º de referencia: 21 33 050 5810 120
M12 X-cod st/st m/m PUR 12m
M12 X-cod st/st m/m PUR 12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 050 5810 120
M12 X-cod st/st m/m PUR 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    Press&Go
  • Connector 2
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
    Press&Go
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 12 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Schermato
  • Coding Codifica X
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Cable diameter 6,7 mm ± 0,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Giallo
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140248755
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar