Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
64
N.º de referencia: 09 48 C0C 1756 020
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C0C 1756 020
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
64
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe
    Rundsteckverbinder M12
    RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2 RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kodierung X-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Kabeldurchmesser 6,7 mm ± 0,3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 133 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140267190
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)