Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 600 0888 050
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 5.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL  PP 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 600 0888 050
M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 5.0m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Xコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 24/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 8
  • コーディング Xコード
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 mated condition
  • ケーブル径 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
材質
  • 材質 (ケーブル) Polyolefin copolymer
  • カラー(ケーブル) Black
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 410 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140491755
  • eCl@ss 27,060,390.00