Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 600 0886 010
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP1.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 600 0886 010
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP1.0m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Circular connectors M12
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on one side
  • コネクタ 1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド Shielded
  • コンタクト数 8
  • コーディング X-coding
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 mated condition
  • ケーブル径 6.7 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 82 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140491717
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)