Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 600 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 600 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 Kódování X
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,7 mm ±0,3 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 505 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140491731