Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 600 0810 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi PUR 1.0m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 X kodlu
    Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi Inner PushPull
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,7 mm ± 0,3 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar