Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 626 2886 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 626 2886 005
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage X
    Mâle coudé
  • Connecteur 2
    M12 Codage X
    Mâle coudé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140491809
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)