Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 360 0446 050
M12 T-cod 4-pol st/- m/- PUR 5,0m
M12 T-cod 4-pol st/- m/- PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 360 0446 050
M12 T-cod 4-pol st/- m/- PUR 5,0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 T-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 1,5 mm²
  • Kódolás T-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség ‌ 63 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
  • Kábel átmérője 7,2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 490 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140815933