Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Slim Design
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 彎式
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽
    屏蔽
    帶壓接法蘭的屏蔽連接
  • 針數 8
  • 編碼 X編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
  • 詳細資料 針對乙太網的應用,速率到 10 Gbit
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 線蕊外徑 ≤ 1.4 mm
  • 額定電流 ‌ 0.5 A
  • 額定電壓 48 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滾花螺釘/滾花螺釘母) 15
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-109
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 6 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140226661
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje