Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 881 2816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 2816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Slim Design
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění
    Stíněné provedení
    Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,4 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-109
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226104
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413