Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
5
N.º de referencia: 21 03 821 3512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 mm male angled
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 mm male angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 3512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 mm male angled
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
5
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Slim Design
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming
    Afgeschermd
    Schermaansluiting met krimpflens
  • Aantal contacten 5
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Buitendiameter draad ≤ 2,3 mm
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    48 V AC
    60 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 15
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 68,1 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140226180
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN