Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 340 0445 100
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 10m
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 340 0445 100
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 10m
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
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 S-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Coding S-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage ‌ 600 V AC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 7,2 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 945 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140816046
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)