Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 34 340 0445 010
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,0m
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 340 0445 010
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 S kodlama
    Erkek Düz
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1,5 mm²
  • Coding S kodlama
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage ‌ 600 V AC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 7,2 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) Siyah
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140816060
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați