Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9962
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.5 mm²
AWG 21
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9962
M12 Power male crimp contact PE 0,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 21
  • Prestatieniveau 1
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 0,58 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140229488
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection