Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
23,2 mm de longitud
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.5 mm²
AWG 21
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9923
M12 Power Male Contact Crimp 0,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Power
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 길이 23.2 mm
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 21
  • 성능 레벨 1
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • PROFINET Yes
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 0.69 g
  • 원산지 스위스
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140229464
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar