Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 1520
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
PushPull (inner)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 1520
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название PushPull
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация
    Straight
    Overmoulded
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Число контактов 5
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки PushPull (inner)
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.34 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 22
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения II
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (литое испонение) Polyamide (PA)
  • Цвет (литое исполнение) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413