Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 1320
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
PushPull (inner)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 1320
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama PushPull
  • Eleman Cable connector
  • Teknik özellikler
    Straight
    Overmoulded
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 3
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull (inner)
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,34 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 22
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi II
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Poliamid (PA)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413