Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 896 2525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación K
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 896 2525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称
    Power
    PushPull
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 Terminación de engaste
  • ジェンダー Hembra
  • シールド apantallado
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1x Contacto PE
  • 特殊コンタクトの仕様 Contacto PE
  • コーディング Codificación K
  • ロックタイプ PushPull (outer)
  • 詳細 Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 630 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 6,6 ... 11,6 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) Poliamida (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 73.75 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226975
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar