Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
51
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
2
System Cables
121
N.º de referencia: 21 03 821 2527
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5, 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 2527
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
51
Tools
2
Accessories
13
Pótalkatrész
2
Rendszerkábelek
121
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória コネクタ
  • Sorozat 丸型コネクタ M12
  • Azonosítás
    Slim Design
    PushPull
  • Elem
    ケーブルコネクタ
    パネルフィードスルー
  • Specifikáció リア取付け用
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Árnyékolás
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Érintkezők száma
    5
    4
  • Kódolás A-coding
  • Rögzítés típusa
    Screw locking
    PushPull
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.13 ... 0.82 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2.3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges feszültség 4コンタクトで使用時 AC/DC110V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌2 Nm ロックナット
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 嵌合状態
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) ポリアミド (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS kivételek 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV státusz 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH SVHC anyagok はい
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok はい
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    ニッケル
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 23 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140225602
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar