Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9940
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 2.5 mm²
AWG 14
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9940
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 14
  • パフォーマンスレベル 1
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 0.514 g
  • 原産国 スイス
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140229334
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar